Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Baies, Systèmes et emballages électroniques

Baies et emballages électroniques

Vous devez protéger vos systèmes électroniques ? En tant que pionnier de la technologie 19", les produits nVent SCHROFF sont conçus pour une flexibilité d'application permettant de répondre à des normes de conception strictes. Améliorez la productivité de la conception et le temps de mise sur le marché grâce à nos plates-formes de produits adaptables, ainsi qu'à un support mondial, un service local et une expertise technique exceptionnelle. Cette combinaison différenciée vous permet de réaliser votre projet en temps et en heure tout en respectant votre budget.

 



 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-02.jpg image

Baies électroniques d’intérieur

Vos projets critiques exigent un expert de la protection électronique : nVent. Vous pouvez configurer votre coffret 19" en fonction de vos besoins spécifiques. Vous devez apporter des modifications personnalisées ou installer des solutions de refroidissement sur mesure ? Aucun souci. Vous voulez disposer du blindage CEM ? Nous pouvons vous l’apporter. Consultez notre gamme de baies électroniques polyvalentes et nos modèles renforcés, résistants aux chocs, aux vibrations ou aux tremblements de terre. 

En savoir plus

 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-03.jpg image

Baies d’extérieur

Votre défi : vous cherchez à protéger des systèmes électroniques sensibles au sein d’environnements extérieurs. Votre solution : baies d'extérieur nVent SCHROFF. Nous avons tout envisagé, qu’il s’agisse d’une protection efficace contre le vandalisme, contre les dégâts générés par les UV ou encore contre la corrosion. Nous offrons également une conformité étroite aux normes en vigueur en termes de résistance aux chocs, aux vibrations et aux tremblements de terre. Votre problème est résolu. Vous êtes désormais protégé contre les éléments et le vandalisme.

En savoir plus

 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-04.jpg image

Bacs à cartes, coffrets montables en rack et faces avant

La polyvalence des bacs à cartes nVent SCHROFF n’est plus à démontrer. Nous proposons une gamme complète de modèles répondant aux besoins spécifiques de votre domaine ou votre application spécifique, que ce soit pour les applications militaires, dans les secteurs ferroviaire, de l’aérospatiale, des tests et mesures ou des télécommunications. Vous voulez bénéficier d’une protection efficace contre les chocs et vibrations, ainsi que du blindage CEM ? Nous avons ce qu’il vous faut. Nos panneaux avant sont uniques à chaque carte. Ainsi, nous adaptons les vôtres à votre équipement. Si vous recherchez des plates-formes capables de répondre aux normes en vigueur tout en restant flexibles, nVent SCHROFF est votre partenaire de choix.

En savoir plus

 

Com-Carrier-green-transparent.png image

Systèmes à Small Form Factor

Commencez vos conceptions en vous appuyant sur les coffrets nVent SCHROFF Interscale, qui proposent un montage simple et un blindage CEM, et sont disponibles dans différentes tailles. Notre technologie d’emballages électroniques Interscale est idéale pour les cartes PC industrielles, ainsi que pour les systèmes Mini ITX, ATX et NUC™ intégrés dotés de versions préconfigurées. Il est également possible d’intégrer des alimentations, des systèmes de refroidissement, des cartes PCI/PCIe et des dispositifs de stockage. nVent SCHROFF propose ainsi une intégration complète des systèmes, sur la base de COM Express. Il s’agit d’un système intégré complet, doté d’un coffret, d’un module d’alimentation et de refroidissement et d’une carte porteuse COM, adaptée aux spécifications du client.

En savoir plus

 

schroff-advanced-TCA.jpg image

Systèmes, fonds de panier et alimentations électriques

nVent SCHROFF est connu pour sa polyvalence. Nos systèmes ne font pas exception à la règle : vous pouvez les adapter facilement à votre application. Assurez la pérennité de votre projet en tirant parti de notre savoir-faire et bénéficiez de taux de transfert de données élevés, d’une grande puissance de refroidissement et d’alimentations électriques efficaces. À la recherche de vitesse ? Nous proposons des fonds de panier 40 G et 100 G disponibles en plusieurs architectures de bus. Il vous faut plus de précision ? Personnalisez votre système en fonction de votre application. Nous proposons également des systèmes VPX et CompactPCI Serial. Systèmes intégrés modulaires et flexibles conformes aux normes PICMG et VITA

En savoir plus

 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-06.jpg image

Composants de maintien du circuit imprimé, d’extraction et de refroidissement

Quelle que soit votre application, nVent SCHROFF propose les composants matériels de maintien des circuits imprimés capables de la gérer. La plupart d’entre eux peuvent être personnalisés. Nous proposons des guide-cartes en nylon abordables ou des glissières Card-Lok et Wedge-Lok leaders sur le marché, qui offrent une grande résistance aux chocs et aux vibrations ou un degré de transfert thermique élevé. Si vous avez besoin de solutions complètes, nos plaques froides et modules CCA (Conduction Cooled Assemblies) Clamshell offrent aux circuits intégrés une protection intégrale. Sécurisez vos circuits imprimés à travers une multitude d'applications et d'environnements.

En savoir plus

 

interscale-atx.jpg image

Solutions à Small Form Factor :

Coffrets Interscale - pour les solutions informatiques à carte unique

Nos solutions de coffrets intégrés sont conçues pour accueillir et protéger l'ensemble de vos cartes propres ou à Small Form Factor. Nous serons ravis de modifier les tailles, d'ajouter des découpes et de concevoir des solutions de refroidissement plus adaptées à votre carte. Nous pouvons même intégrer une solution complète basée sur une norme informatique à carte unique telle que COM Express. Dès aujourd'hui, découvrez-en davantage à ce sujet dans notre livre blanc Interscale !

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink