CENTRE DES NOUVEAUX PRODUITS
Emplacement pratique pour trouver les derniers lancements de nouveaux produits
Nous nous efforçons continuellement d'apporter de nouvelles solutions à nos clients : cela est au cœur de qui nous sommes et de ce que nous faisons en tant qu’entreprise. Cela fait partie de nos valeurs, à commencer par : Innovation et Adaptabilité. Rien de surprenant pour une société appelée nVent, n'est ce pas ? Le client étant la priorité dans toutes nos actions, nous sommes constamment en quête de solutions innovantes et performantes pour mieux le satisfaire. C’est notre raison d’être. Nous continuerons à proposer de nouveaux produits qui aident à connecter et à protéger. Dans le centre Nouveaux produits, vous trouverez :
- Annonces récentes de nouveaux produits des marques nVent
- Informations et détails sur les produits
- Possibilité de contacter le service ventes pour plus d'informations
ANNONCES DE NOUVEAUX PRODUITS

Rack Safety Plus
Rack Safety Plus is a new modular safety and power distribution unit designed to protect and connect electronics enclosed within 19" cabinets. Designed in collaboration with test and measurement customers this 19” slide-in unit includes power entry, power distribution and safety features that are required for operating semi- and fully automated test systems. Key features of the Rack Safety Plus include configurable power outlets, input connectors, and safety functions such as an emergency power button.
Câble chauffant pour système de traçage à effet de peau STS HV
nVent RAYCHEM STS-HV cable, the latest addition to the nVent RAYCHEM STS Skin-effect Tracing System portfolio of longline heating solutions. This new 10 kV system delivers circuit length capabilities up to 50 km (31 miles) with operating temperatures up to 150°C (302°F) for the world’s longest heated pipeline installations.

Câble chauffant nVent RAYCHEM nouvelle génération XL-Trace Edge
Le nouveau câble chauffant autorégulant nVent RAYCHEM XL-Trace Edge établit une nouvelle référence en matière de mise hors gel de tuyauteries et d’entretien des évacuations de déchets de graisse pour les applications professionnelles en Amérique du Nord. Il propose des performances, des spécifications, une fiabilité et un rapport qualité-prix exceptionnels.