Le lien invisible qui nous connecte
Avez-vous déjà manqué un appel ou un SMS important à cause d’une mauvaise connexion de réseau ? Un appel est interrompu, un e-mail reste bloqué dans la boîte d’envoi, une personne ne reçoit pas un SMS concernant un « changement de plan ». Les utilisateurs se plaignent de l’absence de barre de connectivité et tentent à tout prix de trouver une meilleure réception ou un autre mode de communication.
Bien qu’un appel interrompu ou un manque de données puisse être une source de frustrations au quotidien, l’enjeu est encore plus grand pour les premiers secours, qui comptent sur le même type de communications pour gagner du temps et assurer notre sécurité. Ils ont besoin d’envoyer et de recevoir des informations critiques, durant leurs déplacements, sans interruptions.
Connexion critique
La communication instantanée, dont nous avons tous besoin, est possible grâce à un facteur invisible : une connexion de réseau stable. Des conditions météo défavorables et les désastres naturels peuvent interrompre les connexions. Pour éviter ces pannes, les prestataires de télécommunications font appel à des équipements fiables et spécialisés.
Un fournisseur mondial de télécommunications avait besoin d’améliorer la protection de ses équipements chargés de transmettre des signaux radio pour les services d’urgence tels que les premiers secours, les pompiers et les agences gouvernementales. En cas de tremblements de terre, d’incendies ou d’autres scénarios d’urgence. l’entreprise a besoin que ses équipements de communications sans fil radio et LTE (Long Term Evolution) continuent de fonctionner sans interruption.
L’entreprise avait besoin d’armoires sur mesure pour abriter tous les composants de ses équipements. Ces armoires requièrent une intégration électrique entre les unités. La solution avait également besoin de fonctionnalités antisismiques pour protéger les équipements en cas de tremblements de terre.
Une solution exhaustive et personnalisée pour garantir le fonctionnement des équipements
Dans la mesure où la protection antisismique était essentielle, l’équipe nVent a recommandé les armoires nVent SCHROFF Varistar. Ces armoires présentent une charpente à usage intensif qui assure une excellente stabilité contre les chocs et les vibrations, et un blindage contre les interférences à haute fréquence. Les armoires Varistar présentent une tenue sismique jusqu’à Bellcore Zone 4, conformément à la norme de construction des équipements réseau GR-63-CORE, qui couvre la plupart des zones sismiques actives en Amérique du Nord. Les armoires Varistar peuvent également résister aux températures extrêmes pour permettre à une entreprise de télécommunications de respecter les normes de sécurité.
L’équipe nVent ne s’est contentée de recommander les armoires appropriées. Elle a également aidé le client à développer des solutions personnalisées pour optimiser les performances. Elle a conçu un châssis dédié capable de supporter une charge élevée pour les équipements et de connecter plusieurs dispositifs afin de proposer un produit final sans faille. Pour optimiser le débit d’air dans l’armoire, l’équipe nVent a créé une enceinte personnalisée pour plusieurs cartes de circuits imprimés, également connue sous le nom de « cage à cartes », pour les composants électroniques lourds.
Sécurité ininterrompue
« Grâce à une collaboration étroite avec notre client, nous avons pu concevoir une armoire et un châssis répondant spécifiquement à ses besoins. Il peut ainsi servir ses clients et nos communautés avec succès », a déclaré Michael Keller, Senior Program Manager chez nVent.
Aujourd’hui, les clients de ce prestataire de réseau bénéficient d’un service fiable et les premiers secours peuvent échanger des messages rapides car chaque minute compte. Une solution personnalisée protège la résilience de ce système de mission capitale, même en cas de tremblements de terre.
Ressources