Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

DTM Use Case System Integrators Header
LOGICIEL DTM POUR INTÉGRATEURS SYSTÈME
Une plus grande précision. Des flux de travail plus rapides. Moins de risques.
PARLEZ À UN EXPERT EN INTÉGRATION SYSTÈME

L’approche Design to Manufacturing (DTM) est la pierre angulaire d’une conception performante simple et rationalisée. 
 

Nos logiciels DTM sont développés pour aider les intégrateurs système à exécuter des projets personnalisés extrêmement complexes, et à les réussir dès le premier essai. Grâce à des outils de conception avancés faciles à utiliser, nos logiciels DTM simplifient considérablement chaque étape du processus de conception afin de permettre à votre équipe de se concentrer sur le plus important : fournir des systèmes entièrement intégrés à temps tout en réduisant les risques.

FONCTIONS DTM CLÉS POUR LES INTÉGRATEURS SYSTÈME

COMPAREZ LES ENSEMBLES LOGICIELS DTM

DTM Use Case Panel Shop Screen 3.png
Boost the efficiency and accuracy of design processes with drag-and-drop functionality and built-in design guardrails that prevent erroneous design details.
Cas d’utilisation DTM – Intégrateur système – Écran
Control moving parts via a sophisticated programmable logic controller.
Cas d’utilisation DTM – Intégrateur système – Écran 2
Automatically create project reports and bills of materials with key component information to streamline collaboration with machine builders and panel shops.

ENSEMBLES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION

 

Give your engineers the power and convenience of advanced, easy-to-use design tools while simplifying the handoff between design and manufacturing. 
The Engineering and Manufacturing Packages simplify schematic creation, panel design, and the creation of high-performing fully integrated systems.

 

En savoir plus 

DTM Use Case Image with Graphics.png

RESSOURCES POUR INTÉGRATEURS SYSTÈME

CONTACT

Les intégrateurs système exercent un métier très compliqué. Ils ont besoin d’un partenaire de fabrication numérique capable d’avoir une vision globale et de comprendre les détails d’un projet.

Découvrez nos solutions spécialement conçues pour les ateliers de fabrication de panneaux électriques et les constructeurs de machines.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web