Une vaste gamme d’armoires et de systèmes de contrôle de la température De plus, plusieurs conceptions différentes sont disponibles pour permettre n’importe quel type de configuration. Par exemple, une configuration autonome peut être créée avec une armoire à poser sur le sol de format compact et une configuration de grandes dimensions peut être obtenue en joignant plusieurs armoires modulaires. |
Accessoires polyvalents utilisables sur diverses armoires L’accès à une large gamme d’accessoires généraux et de solutions dédiées à la gestion des câbles, en complément de nos gammes d’armoires, est primordial pour simplifier la conception, l’approvisionnement, la manipulation et le montage, en particulier pour les tableautiers et les installateurs. Le fait que la plupart de nos accessoires puissent être montés n’importe oú sur une plateforme en tant que produits autonomes représente un avantage majeur. Cela réduit considérablement la complexité pour les ingénieurs et le personnel de montage qui utilisent la gamme de produits nVent HOFFMAN. |
Certifications
Facteurs clés de développement
Montage rapide
Les solutions de nVent HOFFMAN aident à réduire la durée de montage. Un exemple est l’utilisation de supports de montage encliquetables lors du maintien de deux armoires combinables. Un autre exemple est le profil de système encliquetable qui peut être utilisé pour une variété d’accessoires. Les avantages principaux des systèmes encliquetables est l’absence d’écrous-cages ou d’outils requis pour le travail de montage. Le troisième exemple est le nouveau dispositif de maintien pour plaques de montage et la fonction de suspension sur le côté.
Protection optimale
Une rigidité élevée et une étanchéité appropriée sont des aspects cruciaux qui garantissent que l’armoire fournira une protection complète des composants électriques. Une rigidité élevée est obtenue grâce à l’épaisseur supplémentaire du matériau et la courbure en « S » innovante qui garantit l’extrême solidité des panneaux. Le joint à faible absorption est une fonction standard chez toutes les armoires et les armoires en acier inoxydable sont équipées d’un joint en silicone qui fournit une protection supérieure contre les produits chimiques et les températures extrêmes. D’autres développements, tels que les nouveaux systèmes de verrouillage, assurent une protection IP adéquate lorsque l’armoire est installée sur des sols inégaux et/ou lorsque la porte est exposée à des charges lourdes.
Conception attrayante
Les ingénieurs de nVent HOFFMAN sont convaincus que la conception industrielle est un élément essentiel du processus de développement et d’ingénierie et qu’il optimise l’expérience utilisateur. D’autres aspects, tels que l’apparence visuelle et la convivialité, contribuent à créer une impression agréable lorsque vous travaillez avec l’armoire ou lorsque vous réalisez une inspection à l’intérieur, etc. Par exemple, la gamme nVent HOFFMAN inclut les couvercles de verrouillage, les coins formés ainsi que des soudures ou des finitions parfaites.