Barre séparatrice verticale | Armoires au sol, VB


Barre séparatrice verticale | Armoires au sol, VB
La barre de séparation verticale augmente les possibilités de montage disponibles à l'intérieur de l'armoire et la divise en deux espaces utilisables.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Placée au centre d'une armoire de 1 200 ou 1 600 mm de largeur, elle offre les possibilités de montage sur deux sections verticales de 600 ou 800 mm de large. Ceci permet de répartir les équipements tels que les cadres pivotants et profilés de systèmes, des deux côtés de l'armoire.
- Matériau: Acier zingué 1.75 mm.
- Unité de livraison: 1 paire sans accessoires de montage.
- Instructions de montage: Prévoir un accessoire VBK pour le montage. Pour une séparation complète, ajouter un accessoire VBD.
- Fitted in the centre of 1200 mm or 1600 mm wide enclosures (front and rear) to provide standard mounting facilities in two vertical sections of 600 mm or 800 mm
- This enables separate fitting of equipment such as swing frames, system profiles, in either section of the enclosure
Spécifications
Epaisseur | 0.07in |
Epaisseur | 1,75mm |
Finition | Plated |
Matériel | Acier |
Couleur | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.