Refroidisseurs thermoélectriques
Hover to magnify image or click to enlarge
Refroidisseurs thermoélectriques
Les climatiseurs thermoélectriques réduisent au minimum les temps d’arrêt et les pertes de composants en éliminant la chaleur à l’intérieur d’une armoire. Ces climatiseurs compacts et à profil bas utilisent l’effet Peltier et permettent de refroidir de petites armoires intérieures et extérieures. Aucun condensateur, compresseur ou filtre n’est nécessaire. Ainsi une solution efficace pour les environnements difficiles et à faible niveau sonore.
Fonctionne selon l’effet Peltier pour la climatisation ou le chauffage
Normes industrielles
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Détails
Ressources
Fonctions
- Fonctionne selon l’effet Peltier pour la climatisation ou le chauffage
- Écologique, ne contient aucun réfrigérant,
- La conception sans filtre réduit les exigences d'entretien
- Climatisation sans compresseur pour les applications intérieures et extérieures exigeantes
- Pré-câblé avec un bornier simple pour des raccordements de câblage faciles
- Modèles avec et sans capot inclus dans les ensembles standards
- Températures de service de -40 C (-40 F) à 55 C (131 F)
- Montage partiellement intégré
- Fonctionnement à CC pour les applications 24 V et 48 V
- La conception à profil bas permet un montage vertical et horizontal sur n’importe quelle armoire pour éviter les interférences avec les composants internes.
Spécifications
Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.