Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Semi-compact enclosure Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Semi-Compact Floor Standing Enclosure, MKSL

The mild steel compact floor standing enclosure range, MKSL is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Epaisseur 0.05in
Epaisseur 1,35mm
Couleur Gris Clair
Finition Peinture poudre structurée
Code couleur Ral 7035
Matériel Acier
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web