Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mild steel, single door, compact version Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire monobloc en tôle peinte simple porte, MKS

La gamme d'armoires au sol compactes simple porte en acier doux, MKS, avec un indice de protection IP 55, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour de nombreuses applications différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur du boîtier 0.05in
Epaisseur porte 0.08in
Épaisseur du boîtier 1,35mm
Epaisseur porte 2mm
Couleur Gris Clair
Matériel Acier doux
Finition Peinture poudre structurée
Code couleur Ral 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web