Armoire IHM et solutions ergonomiques pour pratiquement toutes les applications
- Disponibles en plusieurs dimensions et options pour la protection des dispositifs d’interface opérateur et les composants de contrôle critiques
- Large gamme de configurations et d’options de montage offrant les solutions les plus ergonomiques et confortables pour toutes les applications
- Possibilité de montage en suspension ou sur piédestal offrant une flexibilité et une polyvalence de conception exceptionnelles
- NEMA Type 4, 4X, 12, IP66, and IP69K