Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

MCF Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire à déclenchement, MCF

La gamme d'armoires au sol à déclenchement fixées par bride en acier doux, MCF, est disponible en stock dans diverses tailles. Elle est équipée d'une découpe prédéfini (ce qui réduit le temps d'usinage) sur la porte droite, qui peut être assortie à la plupart des commutateurs courants sur le marché. Les configurations d'armoire qui peuvent être créées sont conformes aux réglementations relatives au commutateur principal et au verrouillage de porte.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

CEI 62208 IP55

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, CE, EAC

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur du boîtier 1,5mm
Epaisseur porte 2mm
Epaisseur porte 14ga
Épaisseur du boîtier 16ga
Couleur Gris Clair
Matériel Acier doux
Finition Peinture poudre structurée
Code couleur RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Video

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web