Ces boîtiers de jonction non métalliques, plus économiques, présentent des avantages uniques pour les environnements difficiles
- Excellente protection contre la corrosion et les intempéries tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, apparence esthétique
- Légers comparés aux équivalents en métal
- La fibre de verre offre une excellente protection contre la corrosion et les intempéries
- Les performances du polyester sont bonnes dans les environnements chimiques difficiles, les conditions climatiques extrêmes et les environnements corrosifs
- Le polycarbonate est un matériau moulé, résistant aux chocs
- L’ABS partage des propriétés avec le polycarbonate, mais constitue une alternative plus économique, non classée UL