Boîtiers de raccordement aluminium, HALP
Boîtiers de raccordement aluminium, HALP
La gamme de boîtiers terminaux en aluminium, HALP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme HALP est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs grâce à une excellente résistance à la corrosion. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Matériau: Aluminium type EN AC-47100.
- Joint: Livré de série avec un joint en polyuréthane. Des joints en silicone, néoprène et EPDM sont possibles sur demande.
- Resistance à la température: -30 ºC à +80 ºC.
- Protection: IP 66, 67 | IK 09, 08 pour HALP050503GE.
- Finition: RAL 7001.
- Homologations: CE, GOST. Pour l'homologation cULus_UL Listed, contacter notre service commercial.
- Livraison: Corps de boîtier, couvercle et vis de couvercle en acier inox.
Spécifications
Matériel | Aluminium |
Finition | Peinture poudre structurée |
Code couleur | RAL 7001 |
Couleur | Gris Argent |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.