Acier inoxydable, indépendante, monobloc, SSFS


Acier inoxydable, indépendante, monobloc, SSFS
Les coffrets en acier inoxydable GL66 conçus pour applications intérieures et extérieures offrent une protection optimale contre la corrosion dûe aux produits chimiques et à l´eau. Leurs atoûts: une finition harmonieuse et un design épuré tout en conservant une fermeture sûre empêchant la pénétration de tout contaminant. Disponibles en version à capot plein vissé ou à porte à charnières, ils offrent diverses options d´aménagement intérieur, allant de plaques de montage aux possibilités de montage sur rail DIN.
Normes industrielles
NEMA type 4, 4X, 12
IEC EN 50102, IK10
IEC EN 62208;
UL 508A Listed;
Type 4, 4X, 12 File No. E61997
NEMA Type 4, 4X, 12
Détails
Ressources
Fonctions
- Les armoires à deux portes sont fournies avec un montant central amovible pour faciliter l’installation de la plaque de montage
- Un joint de mousse en polyuréthane transparent assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- Porte-documents en thermoplastique haute résistance fournie avec chaque armoire
- Socle 100 mm inclus, avec couvercle amovible à l’avant et à l’arrière pour faciliter l’entrée de câbles
- Surface extérieure et porte finition grain brossé 240, périmètre inférieur ou égal à 0,8 mm, surface intérieure lisse (2B)
- Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
- Joints entièrement soudés et lisses
- Mise à la terre du châssis, goujons de porte et boîtier
- Plaques passe-câbles inférieures, 3,0 mm amovibles de l’intérieur, avec tige de mise à la terre
- Angle d’ouverture de porte 100 degrés
Spécifications
Epaisseur | 0.1in |
Epaisseur | 2,5mm |
Finition | Poli |
Plaque de montage incluse | Non |
Gland Plate Included | OUI |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.