Minimiser les délais de fabrication et le temps de production permet d’améliorer considérablement l’efficacité de la fabrication. Ces aspects stimulent la numérisation avec les clients de nVent HOFFMAN et dans les processus de fabrication propres à nVent HOFFMAN. La bibliothèque actualisée EPLAN constitue l’une des nombreuses initiatives au sein de nVent HOFFMAN permettant aux clients d’atteindre une plus grande efficacité de production.
La bibliothèque nVent HOFFMAN pour EPLAN comprend désormais :
- Macros 3D pour ceux qui travaillent avec le module complémentaire Propanel ;
- Macros 2D améliorées pour ceux qui travaillent avec EPLAN P8 version 2.6 ou supérieure ;
- Une base de données complète de gestion des pièces contenant des informations techniques, des fiches techniques et des listes d’accessoires pertinents pour chaque armoire.
Voici comment nVent HOFFMAN vous aide à réduire la période de conception :
- Les macros de l’armoire sont disponibles en deux versions avec des portes à charnière gauche et droite. Cela permet de gagner du temps, car les données ne doivent pas être retravaillées si le positionnement par défaut de la porte est modifié ;
- Des données d’armoire plus détaillées, y compris des joints et des tiges, par exemple, facilitent la distribution des composants.
- Les données de l’armoire incluent des restrictions de forage (les restrictions sont définies pour éviter les opérations de machine incompatibles pouvant potentiellement endommager le produit ou les machines de modification) ;
- Les données pour les accessoires comprennent un gabarit de perçage (les accessoires nécessitant un usinage sur l’armoire incluent un gabarit pour réduire les délais et éviter les erreurs. Exemple : la préparation pour le montage des ventilateurs de filtre) ;
- Les accessoires sont liés aux armoires concernées. Tous les accessoires avec un seul emplacement sont automatiquement fixés à l’armoire. Les accessoires avec plusieurs emplacements sont insérés à l’aide d’une grille pratique, qui pourrait être placée sur un schéma de perçage d’un châssis de support de plancher par exemple ;
- La gestion des pièces inclut toutes les données pertinentes et fiables, telles que les références, les références EAN, les certifications, les fiches techniques, les dimensions et les poids, l’espace de montage, etc. Les accessoires sont inclus dans la gestion des pièces et sont liés à l’armoire en question ;
- Les données de l’armoire incluent des variantes pour chaque vue, où chaque armoire disponible en 2D est structurée de plusieurs façons, incluant l’avant, la plaque de montage, le haut, le bas, la droite et la gauche ;
La bibliothèque EPLAN actualisée pour 2D et 3D est proposée pour chaque gamme de produits, par exemple pour les armoires posées au sol. Et chaque gamme d’armoires, y compris les accessoires au sein d’une gamme de produits, est proposée sous forme de fichier EDZ distinct. Ce fichier inclut les macros 2D et 3D ainsi que la base de données de gestion des pièces. Compatible avec EPLAN P8 version 2.6 ou ultérieure et le module complémentaire Propanel.
Armoires auto-portantes
Porte d’armoire simple, combinable, acier doux, MCS
Porte d’armoire double, combinable, acier doux, MCD
Porte simple, version Compact, acier doux MKS
Double porte, version Compact, acier doux, MKD
Version combinable en acier inoxydable, porte d’armoire simple, MCSS
Version combinable en acier inoxydable, porte d’armoire double, MCDS
Version Compact en acier inoxydable, porte d’armoire simple, EKSS
Version Compact en acier inoxydable, porte d’armoire double, EKDS