PPS Presswelded Power Shunt
Shunts de puissance presso-soudés PPS
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Les tôles soudées par pressage sont soudées les unes aux autres par courant continu appliqué aux pièces sous pression
- Le soudage à la presse forme une plage solide avec les propriétés d’une barre nue
- Section transversale plus petite pour la même capacité
- Chauffe moins qu’une section comparable
Les caractéristiques techniques
Épaisseur de feuillard | 0,01 po |
Épaisseur de feuillard | 0,3 mm |
Matériau | Cuivre |
Finition | Non percée |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.