Power Block Spacer
Séparateur pour bloc de puissance
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- À utiliser avec le bloc de jonction SBF250 pour augmenter les lignes de fuite et la distance d’isolement dans le cadre de la certification UL® 1953
Les caractéristiques techniques
Certifications
CE, ERIFLEX SB
Anglais
EN 60947-7-1
UL QPQS.E497276
Anglais
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
UKCA, ERIFLEX SB
Anglais
EN 60947-7-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.