Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERIFLEX FleXbus Système

Notre outil de calcul et de sélection est disponible en ligne. Veuillez contacter votre représentant nVent ERIFLEX ou vous inscrire en ligne sur :

Inscrivez-vous maintenant

 

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 0
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

nVent ERIFLEX FleXbus Système de supportage des conducteurs

nVent ERIFLEX FleXbus Système de supportage des conducteurs

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

nVent ERIFLEX FleXbus Plages d'extensions pour raccordement sur TGBT

nVent ERIFLEX FleXbus Plages d'extensions pour raccordement sur TGBT

nVent ERIFLEX FleXbus Système coupe-feu

nVent ERIFLEX FleXbus Système coupe-feu

nVent ERIFLEX FleXbus Outils à couper et à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus Outils à couper et à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Bottes et capot

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Bottes et capot

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

Passes Conducteur FleXbus nVent ERIFLEX

Passes Conducteur FleXbus nVent ERIFLEX

Produits | 25 résultats (194 éléments)

PH32589.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Profilé en aluminium perforé

Le profilé perforé en aluminium nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour être utilisé avec le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus. Des trous perforés dans le profil en aluminium permettent de fixer le support directement au mur, au plafond ou au chemin de câbles.
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée

La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 1 Plate et Pré-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le connecteur FleXbus.
PH41597.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-barre HCBC

Le serre-barre HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est utilisé pour fixer le conducteur FleXbus sur le transformateur ou la plage de l'alimentation, sans perçage. Sa conception rigide assure une pression de contact uniforme et est idéale pour les modifications sur site.
PH40534.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS

La mousse expansive FBS nVent ERIFLEX FleXbus est un mastic polyuréthane expansible à deux composants qui arrête la fumée et le feu. Elle est utilisée pour sceller les ouvertures des composants, les ouvertures comportant de nombreux éléments pénétrants, difficiles d'accès ou irrégulières.
nVent ERIFLEX FleXbus Cutter à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus Cutter à dénuder

Le cutter à dénuder nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour dénuder l'isolant du conducteur FleXbus sans endommager la tresse conductrice multifilaire.
PH41619.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Capot de transformateur IP2X pour 1 conducteur par phase

Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 1 conducteur par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 400 à 1600 kVA.
PH41609.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée

La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 2 Plate et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
PH40539.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet

Le coupe-conducteurs à cliquet nVent ERIFLEX FleXbus est utilisé pour couper le conducteur FleXbus à la bonne longueur. Grâce à ses lames trempées et rectifiées avec précision, il crée une coupe nette et lisse sans provoquer d'écrasement ou de déformation.
PH41632.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 pôles est conçu pour prendre en charge les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profil perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs côte à côte ou sur le dessus.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink