MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free
Tresse de mise à la terre et de liaison MBJYG, cuivre étamé, Sans halogène
Les tresses de mise à la terre et de liaison MBJYG permettent d’effectuer une mise à la terre fiable pour les applications qui requièrent flexibilité et longévité. Développées avec une gaine sans halogène auto-extinguible Vert/Jaune, les tresses de mise à la terre en cuivre étamé à plages massivées MBJYG sont prêtes à installer. Aucun dénudage, sertissage ou poinçonnage supplémentaire, ni étamage ou sertissage de cosses ne sont requis. Les tresses MBJYG ne nécessitent ni étamage ou sertissage de cosses et le processus de fabrication exclusif optimise le contact entre chaque fil et permet d’éliminer tous problèmes d’humidité internes aux plages, de manière à prévenir toute corrosion et à prolonger la durée de vie des tresses.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Gamme complète de connexions flexibles de terre/sol de sections 6 à 25 mm² (11,84 à 49,33 kcmil) et de longueurs 100 à 300 mm (3,937 à 11,811 po)
- Plage intégrée, sans cosses étamées ou serties pour un contact électrique et une résistance à la traction supérieure
- Résistant aux vibrations et à l’usure, pour réduire la maintenance
- Fournit des économies de poids, de matériaux et d’impédance faible par rapport aux câbles à cosses isolés similaires
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage et sans besoin de découpe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage
- Isolation vert-jaune sans halogène et ignifuge
- Installation facile et rapide
- Recommandé par les directives EMC/EMI et impédance plus faible que les câbles
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Rigidité diélectrique | 15 |
Tension nominale, UL/CSA/IEC | 600 V |
Matériau | Cuivre; Polyoléfine |
Classification sans halogène | EN 14582 |
Conformité à | IEC® 60439,1; IEC® 61439,1 |
Finition | Étamé |
Indice d’inflammabilité | UL® 224 VW-1 |
Température de fonctionnement | -55 à 125 °C |
Température de fonctionnement | -67 à 257 °F |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.