Produits | 34 résultats (92 éléments)
Cavalier UDJ pour répartiteur unipolaire
Cavalier pour une utilisation en parallèle des répartiteurs unipolaires UDJ-125A ou UDJ-160A.
Répartiteur unipolaire
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique.
Borne cosse-cosse SBLL-250
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-250
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-250
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Répartiteur quadripolaire TR, 125 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Répartiteur bipolaire BD, 40 A
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Répartiteur quadripolaire compact TD, 40 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Cavalier UD-400J pour répartiteur unipolaire
Cavalier pour une utilisation en parallèle des répartiteurs unipolaires de la série UD-400212xx.
Bloc de jonction
Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion électrique entre l’armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel.