Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Supports de barres

Sous-catégories

Supports de barres ajustables

Supports de barres ajustables

Supports de barres à plats ajustables

Supports de barres à plats ajustables

Supports de barres ajustables compacts

Supports de barres ajustables compacts

Supports de barres renforcés et compacts

Supports de barres renforcés et compacts

Supports de barres à plats

Supports de barres à plats

Supports isolants tétrapolaires

Supports isolants tétrapolaires

Supports de barres universels

Supports de barres universels

Produits | 31 résultats (53 éléments)

PH5222.jpg image

Support compact de barre omnibus avec circuit neutre

Design compact de support de barres omnibus qui convient aux panneaux d’une profondeur de 400 mm (15 3/4")
PH2307.jpg image

Kit de support de barre omnibus

Kit de modules pour tous les types de barres omnibus.
PH4368.jpg image

Support isolant quadripolaire BS-125A

PH5218.jpg image

Kit de support de barre omnibus plat ajustable

Le kit de support de barre omnibus plate réglable permet de construire des supports de barres omnibus plates réglables sur mesure.
PH32591.jpg image

Support ajustable en ABS pour barre omnibus

Profil à utiliser avec les modules isolants de support de barre omnibus réglable (ABS).
PH2310.jpg image

Support de barre omnibus universel

Kit de supports de barre omnibus réglable. Pour système 3P ou 3P+N. Épaisseur de la barre omnibus 5 ou 10 mm. Une à quatre barres par phase. Barre de 30 à 200 mm de largeur.
PH5215.jpg image

Support de barre omnibus plat FBS

Support spécifique pour barres omnibus filetées
PH5224.jpg image

Support compact renforcé de barre omnibus avec circuit neutre

Design compact de support de barres omnibus qui convient aux panneaux d’une profondeur de 400 mm (15 3/4")
PH4370.jpg image

Support isolant quadripolaire BS-250A

Support isolant quadriphasé pour créer des répartiteurs quadripolaires sur mesure pour un système de répartition.
PH5219.jpg image

Rail de support de barre omnibus plat ajustable

Le rail de support de barre omnibus plate réglable permet aux utilisateurs de construire des supports de barres omnibus plates réglables sur mesure.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink