Conducteurs flexibles, blocs et bornes d’alimentation, tresses de mise à la terre et autres solutions de distribution basse tension pour l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’hydrogène.
L’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’hydrogène et d’autres types d’infrastructures d’énergie alternative nécessitent des connexions de système électrique fiables pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.
Les solutions de distribution de l’alimentation basse tension de nVent ERIFLEX donnent aux producteurs d’énergie renouvelable la certitude d’une connexion électrique solide entre les câbles et les composants des éoliennes, des équipements de conversion solaire, des stations d’électrolyse de l’hydrogène et d’autres endroits où les performances des équipements et des installations sont primordiales.
Avec des conducteurs flexibles, des blocs d’alimentation et répartiteurs, des isolateurs, des tresses de mise à la terre et des manchons de câble, nous proposons plusieurs moyens de construire des systèmes électriques appropriés qui dureront pendant toute la durée de vie de votre installation d’énergie renouvelable. Nos produits sont connus pour leur qualité et leur consistance qui durent des décennies, même lorsque les conditions sont un défi constant.
Protection électrique nVent pour l'énergie solaire
Téléchargez la brochure solaire de nVent comprenant la mise à la terre et l’équipotentialité, les connexions électriques, la protection contre les surtensions et la foudre et les solutions de fixation pour la production d'énergie renouvelable.
OUTIL INTERACTIF ÉNERGIE SOLAIRE
Cliquez sur l’image ci-dessous, puis sur chaque zone pour en savoir plus sur les solutions d’énergie solaire nVent.
OUTIL INTERACTIF ÉOLIENNE
Cliquez sur l’image ci-dessous, puis sur chaque zone pour en savoir plus sur les solutions éoliennes nVent.
Solutions de connexion électrique pour les infrastructures solaires
Gamme photovoltaïque (PV)
Gamme photovoltaïque pour toitures (PV)
Boîtier de transfert
Convertisseur
Solutions de distribution de nVent ERIFLEX
Conducteurs flexibles
Dans des applications telles que les boîtiers d’onduleurs solaires, les jeux de barres omnibus flexibles en cuivre constituent une alternative efficace aux câbles et aux cosses, contribuant à améliorer la densité de puissance tout en créant des économies d’espace et de poids. En éliminant le besoin de cosses de compression, le Flexibar de nVent ERIFLEX réduit le nombre de connexions électriques nécessaires. La densité de puissance peut être étendue à des niveaux encore plus élevés en utilisant des Flexibar ou des tresses MTO sur mesure qui peuvent être configurées selon vos spécifications.
Blocs d’alimentation et répartiteurs
Les blocs répartiteurs de nVent ERIFLEX sont compétitifs en termes de coût, sont équipés de blocs standard à l’épreuve des doigts et se fixent facilement sur des rails DIN ou sur des panneaux à l’aide de vis. En outre, nos blocs d’alimentation faciles à utiliser assurent une connexion de haute qualité entre deux circuits électriques.
Shunts tressés isolés (IBSB)
Les conducteurs tressés fabriqués avec un fil de cuivre isolé offrent une connexion électrique extraflexible dans les systèmes électriques des éoliennes et des systèmes solaires photovoltaïques (PV). Les shunts tressés isolés nVent ERIFLEX sont une alternative rentable au câble électrique et éliminent le besoin de cosses ou de dispositifs de connexion intermédiaires. nVent IBSB Advanced est une solution prête à l’emploi.
RailsDIN
Les profilés DIN permettent un montage rapide des structures afin de simplifier le travail des entrepreneurs et de leur faire gagner du temps. Nos rails DIN profilés sont en acier galvanisé bichromaté pour offrir une grande résistance mécanique et à la corrosion.
Plus de possibilités pour les énergies alternatives
nVent ERIFLEX vous propose également des options de brides et de supports de barres omnibus, de câblage, d’isolateurs et d’autres composants de systèmes électriques pour les applications d’énergie renouvelable où la distribution fiable de l’alimentation basse tension est essentielle.
Grâce à leur positionnement unique, nos produits fournissent les connecteurs de systèmes électriques et les composants de distribution de l’alimentation pour les infrastructures solaires, éoliennes, hydroélectriques et autres énergies alternatives dans le monde entier. En tant qu’organisation mondiale, nVent a l’expérience des codes, normes et pratiques régionaux, y compris les spécifications OEM pour les installations solaires et éoliennes.
Nous sommes en mesure de répondre à vos besoins avec :
Des systèmes d’alimentation solaire photovoltaïque, y compris les modules, les boîtiers combinateurs/convertisseurs, les dispositifs de surveillance hors réseau, les batteries et les régulateurs de charge.
Des composants pour réaliser des connexions électriques solides dans les pales, les nacelles et les tours des éoliennes.
Un réseau logistique mondial pour vous soutenir où que vous soyez.
Solutions d’ingénierie personnalisées pour votre prochain projet d’énergie renouvelable.
Ressources renouvelables
DÉPLIANT ÉNERGIE SOLAIRE
Découvrez comment les produits nVent fonctionnent ensemble dans les applications solaires en téléchargeant notre prospectus.
DÉPLIANT PANNEAU SOLAIRE NVENT
Découvrez comment les produits nVent ERICO, ERIFLEX et HOFFMAN fonctionnent ensemble dans un panneau pour les applications solaires, énergétiques et autres.