Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Stockage d’énergie

sous-station électrique de distribution avec lignes électriques et transformateurs.

Des solutions de connexion et de protection fiables pour des infrastructures électriques critiques

L’augmentation de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables peut résulter en une surproduction avec des pointes tout au long de la journée, avec pour conséquence des lignes de transmission n’étant pas en mesure de transporter toute l’électricité produite. Le besoin d’un stockage d’énergie efficace et fiable devrait croître à l’échelle mondiale avec la demande accrue de production d’énergie renouvelable et l’électrification générale, à la fois du côté offre et du côté demande des infrastructures de production d’électricité.

Faites confiance à nVent pour vos besoins de connexion et de protection de stockage d’énergie, notamment en termes de :

  • Solutions de produits standards et personnalisées
  • Conformité aux normes mondiales
  • Assistance en matière d’ingénierie et d’installation de prototype
  • Conseils de maintenance post-installation

Prêt à commencer ?

L’équipe nVent se tient à votre disposition pour vous aider à sélectionner les bons produits en fonction de vos exigences d’installation et vous porter assistance tout au long du processus.

NOUS CONTACTER

Solutions pour une transition fiable et en douceur


Concept de commande industrielle intelligente. Mains tenant une tablette sur une machine d’automatisation apparaissant floue en arrière-plan

L’Association nucléaire mondiale prévoit que la demande d’énergie augmentera environ deux fois plus vite que la capacité de production d’énergie.

L’électrification transforme les services publics traditionnels grâce à des avancées dans la production et la distribution d’électricité et une technologie révolutionnaire avec une e-mobilité au stockage d’énergie par batterie pour connecter les produits électriques de manière sûre et efficace. La gestion simultanée de l’offre excédentaire de production d’électricité et des fluctuations de la demande est essentielle pour fournir un service fiable sans interruption.

L’expérience de nVent en matière de spécifications et d’exigences concernant le stockage d’énergie et l’e-mobilité nous permet de résoudre vos problèmes de protection uniques tout en réduisant le coût total d’installation. nVent ERIFLEX propose une large gamme de solutions de distribution de l’alimentation basse tension afin de garantir une transmission, un stockage et une flexibilité de conception sûrs et efficaces. Combiné à la gamme de produits et à l’expertise de nVent ERICO en matière de mise à la terre, de liaison équipotentielle, de protection contre la foudre et les surtensions, vous pouvez être assuré que votre installation de stockage d’énergie, votre infrastructure d’approvisionnement et de distribution sont prêtes à relever tous les défis de fourniture d’énergie et de protection.

Nos services


Avec plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie, y compris la recherche, les tests et la fabrication de produits, nVent ERICO emploie une approche technique lorsque vous travaillez avec des clients sur des applications de mise à la terre et d'équipotentialité, allant de petites installations à des projets de plusieurs milliards de dollars, en clé en main, partout dans le monde.

Notre équipe de spécialistes en conception et en ingénierie est là pour vous aider à construire un système de mise à la terre électrique fiable et complet.

Nos offres


Choisir les bons produits

Les équipes d’ingénieurs spécialisés de nVent ERICO et ERIFLEX peuvent vous aider à trouver les produits qui répondent le mieux à vos principaux besoins opérationnels.

  • Capacité de transmission de 63 à 6 000 A
  • Tension nominale UL/IEC 1 000 Vca / 1 500 Vcc
  • Conforme aux principales normes internationales : UL, IEC, CSA, EAC
  • Dernière génération de matériaux d’isolation (sans halogène, faible émission fumée et ignifuge) appelée la technologie avancée nVent ERIFLEX 
  • Résistance aux températures élevées (jusqu’à 115 °C)
  • Conformité et certifications internationales : EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installer en toute confiance
nVent vous accompagne et vous prête assistance même après que vous ayez choisi les produits dont vous avez besoin. Une installation adéquate vous permet de gagner du temps, de l’argent et de l’espace.

Continuer d’apprendre pour mieux vous aider
Nous nous tenons constamment au fait des nouvelles tendances, exigences d’installation, codes et normes du secteur. Recevez l’assistance dont vous avez besoin pour entretenir vos installations dédiées aux véhicules électriques tout en ayant la confiance nécessaire pour vous adapter rapidement.

Produits phares


Brochures et téléchargements


Ressources supplémentaires


Solutions d’e-mobilité nVent

Solutions d’e-mobilité nVent

Optimisez les connexions électriques avec nos solutions de distribution de l’alimentation basse tension qui réduisent le coût total d’installation et accroissent la flexibilité de conception.

 

nVent ERIFLEX Advanced Technology

nVent ERIFLEX Advanced Technology

La technologie d’isolation avancée nVent ERIFLEX offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique.

Solutions nVent ERICO de mise à la terre et d'équipotentialité

Découvrez le savoir-faire de nVent ERICO, ses solutions d’ingénierie, ses nouveaux produits innovants et ses ressources de mise à la terre et à la masse, le tout en un seul endroit.

Solutions de protection contre la foudre nVent ERICO

Solutions de protection contre la foudre nVent ERICO

Découvrez le savoir-faire de nVent ERICO, ses solutions d’ingénierie, ses nouveaux produits innovants et ses ressources de protection contre la foudre, le tout en un seul endroit.

Pièce d’espace industriel typique. Concept de fabrication et industriel, Contexte industriel. Approche sélective.

Histoire de la marque nVent ERIFLEX

Depuis 1972, nVent ERIFLEX est un leader dans les solutions de distribution de l’alimentation basse tension.

Nous contacter

Prêts à en savoir plus ? Cliquez ici pour en savoir plus sur nos produits,
contacter un représentant commercial ou obtenir des conseils de dépannage.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink