Puissance et protection optimisées pour les transports de demain
Les stations de recharge pour véhicules électriques et les transports à alimentation électrique constituent une option plus fiable, plus efficace et plus facile que jamais auparavant, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Investir dans l’e-mobilité implique de rechercher des solutions et produits évolutifs qui permettront d’économiser de l’espace tout en étant rapidement opérationnels. Avec les produits nVent, vous bénéficiez des services d’un partenaire fiable qui vous accompagne à chaque étape du processus de planification d’un système d’e-mobilité.
Faites confiance à nVent pour vos besoins en matière d’e-mobilité, notamment :
- Solutions standard et personnalisées
- Assistance en matière d’ingénierie et d’installation de prototype
- Conseils de maintenance post-installation
nVent propose des solutions de distribution de l’alimentation basse tension et de protection contre les surtensions. Découvrez notre offre complète de produits et services.
Faites confiance aux experts nVent pour vous aider à relever tous vos défis en matière d’e-mobility, des plus simples aux plus complexes. En savoir plus sur notre expérience et sur la manière dont nous pouvons vous aider.
nVent effectue des tests rigoureux pour s’assurer que nos solutions de produits répondent aux normes de performance. Téléchargez nos résultats de test pour découvrir comment les solutions nVent ERIFLEX répondent à la norme ISO 6469-1.
Êtes-vous prêt pour l’e-mobilité ?

La prévision globale des VE pour 2019 publiée par l’International Energy Agency prévoit que le stock de VE dans le monde atteindra les 135 millions d’unités en 2030, avec un TCAC de 30 % Sur le marché européen, la part des ventes de VE du secteur automobile atteindra 26 % en 2030. Aux États-Unis, le stock devrait atteindre 8 % du marché automobile d’ici 2030.
L’expérience de nVent concernant les spécifications et exigences en matière d’e-mobility et de stockage d’énergie nous permet de vous aider efficacement à relever vos défis. nVent ERIFLEX dispose d’une large gamme de produits basse tension conçus pour garantir une transmission et un stockage d’énergie sûrs et efficaces. Avec la gamme de produits et l’expertise de nVent ERICO en matière de connexion de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de protection contre les surtensions, vous pouvez être assuré que vos stations de recharge pour véhicules électriques et votre infrastructure d’approvisionnement sont prêtes à répondre à tous vos besoins de distribution électrique et de protection.
Nos offres

Nous vous aidons à choisir les bons produits
Les équipes d’ingénieurs spécialisés de nVent ERICO et ERIFLEX peuvent vous aider à trouver les produits qui répondent le mieux à vos principaux besoins opérationnels.
- Capacité de transmission de 63 à 6 000 A
- Tension nominale UL/IEC 1 000 Vca / 1 500 Vcc
- Conforme aux principales normes internationales : UL, IEC, CSA, EAC
- Dernière génération de matériaux d’isolation (sans halogène, faible émission fumée et ignifuge) appelée la technologie avancée nVent ERIFLEX
- Résistance aux températures élevées (jusqu’à 115 °C)
- Conformité et certifications internationales : EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installer en toute confiance
nVent vous accompagne et vous prête assistance même après que vous ayez choisi les produits dont vous avez besoin. Une installation adéquate vous permet de gagner du temps, de l’argent et de l’espace.
Continuer d’apprendre pour mieux vous aider
Nous nous tenons constamment au fait des nouvelles tendances, exigences d’installation, codes et normes du secteur. Recevez l’assistance dont vous avez besoin pour entretenir vos installations dédiées aux véhicules électriques tout en ayant la confiance nécessaire pour vous adapter rapidement.
Produits phares
Brochures et téléchargements
Solutions pour optimiser la conception des connexions électriques, des connexions de mise à la terre et d’équipotentialité
Solutions de manipulation et de transformation de barres flexibles et de barres omnibus en cuivre
Solution économique et peu encombrante
Gamme complète de produits fiables, certifiés et de haute qualité