Chaque application de mise à la terre est unique. Nous concevons des solutions de qualité sûres et fiables pour répondre à vos besoins.
Les besoins en matière de mise à la terre et d’équipotentialité varient en fonction de chaque application spécifique. Les exigences de mise à la terre et d’équipotentialité de la mise à la terre des télécommunications, la mise à la terre du système d’alimentation pour les systèmes C&I, les sous-stations d’alimentation électrique, les systèmes de transmission et de distribution, et de la protection cathodique et la protection contre la foudre peuvent varier considérablement. Dans tous les cas, l’objectif d’un système de mise à la terre et d’équipotentialité de haute qualité est de :
- Protéger les personnes.
- Fournir une protection en cas de contact accidentel entre les conducteurs en direct et les pièces reliées/reliées à la terre.
- Assurer une sécurité maximale contre les défaillances du système électrique et la foudre.
nVent ERICO dispose des experts et de l’expérience et choisit la solution idéale de mise à la terre et d’équipotentialité pour votre application, dès la base. Notre outil de calcul et de sélection est disponible en ligne. Veuillez contacter votre représentant nVent ERICO ou vous inscrire en ligne sur :
Pourquoi la mise à la terre et l’équipotentialité sont importantes
Il s’agit d’un fait fondamental que le courant circule à travers le chemin d’impédance le plus bas. La tâche consiste à s’assurer que l’électricité, y compris les défauts et la foudre, s’écoule à ce stade avec une sécurité maximale aux personnes, tout en maintenant la fiabilité de l’équipement. Par conséquent, nous devons garantir un flux d’électricité sûr et contrôlé avec une chute de tension minimale sur la terre dans tous les cas.
Les systèmes électriques sont tous autour de nous et nos vies quotidiennes dépendent de ces systèmes électriques qui fonctionnent au mieux sans interruption. Malgré les meilleurs efforts des concepteurs électriques, les défauts de terre électriques, les transitoires électriques et autres perturbations peuvent se produire, et souvent le font, dans la construction de systèmes de distribution électrique.
Produits phares
Créez une connexion fiable et sûre pour toute exigence d’installation.
Experts, depuis 1903
Depuis plus d’un siècle, nVent ERICO est un expert de premier plan dans le domaine des solutions de protection électrique, créant des normes dans l’industrie.
Avec des opérations dans plus de 30 pays conçus pour des solutions localisées à travers le monde, nous nous concentrons sur la prise en charge du secteur via :
Conformité aux normes
Développement de nouveaux produits
Formation et meilleures pratiques
Assistance et spécifications de conception
Services d’ingénierie
Assistance technique
Avec plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie, y compris la recherche, les tests et la fabrication de produits, nVent ERICO emploie une approche technique lorsque vous travaillez avec des clients sur des applications de mise à la terre et d’équipotentialité, allant de petites installations à des projets clés en main de plusieurs milliards de dollars. Notre équipe de spécialistes en conception et en ingénierie peut fournir des conseils sur la construction d’un système de mise à la terre électrique fiable et complet.
Nous adoptons une approche de la mise à la terre et de l’équipotentialité qui aide les clients à identifier la bonne solution pour leurs besoins. Notre équipe d’ingénieurs qualifiés fournit une assistance technique mondiale et plusieurs de nos employés nVent ERICO sont membres de comités en charge de l’établissement des codes et de normes contribuant à définir les exigences de l’industrie.
En savoir plus
Avec plus de 100 ans d’expérience dans le secteur, nVent ERICO est dédié à fournir des formations approfondies sur les spécifications, l’installation et la maintenance des systèmes de protection électrique afin d’assurer qu’ils fonctionnement de manière optimale tout en respectant les normes du secteur.
nVent ERICO est un prestataire de formations techniques d’enseignement direct agréé par le RCEP (Registered Continuing Education Program) et autorisé à dispenser des HPP (heures de perfectionnement professionnel) pour les activités éducatives, et offre des cours couvrant :
- Mise à la terre et équipotentialité
- Protection contre les surtensions
- Protection contre la foudre
Téléchargez notre catalogue de mise à la terre, liaison équipotentielle et nVent ERICO Cadweld. Trouvez et sélectionnez ce dont vous avez besoin dans notre offre complète de produits et d’accessoires.
Le plan de protection nVent ERICO en six points est un système qui fournit une protection électrique complète pour l’infrastructure et les actifs en intégrant des solutions pour la protection contre la foudre, la mise à la terre et l’équipotentialité, ainsi que la protection contre les surtensions.
En savoir plus sur notre plan de protection nVent ERICO en six points :
Prêt à commencer ?
Un projet de mise à la terre et de liaison est-il prêt pour la planification ?
Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de mise à la terre et de collage, notre expertise ou notre offre de produits.