La gamme de dispositifs de protection de panneaux de discrimination transitoire est conçue pour les applications de protection critiques. Cette gamme est spécifiquement conçue pour les applications d’équipement, de panneau et de protection de moteur et assure une longue durée de vie même dans les conditions de surtension des plus agressives.
Caractéristiques
- Caractéristiques intégrant la technologie TD, une protection thermique et des coupe-circuit à fusible à cartouches
- La conception compacte du boîtier NEMA®-4 peut être encastrée ou installée dans un espace restreint
- Disponible dans diverses tensions de fonctionnement compatibles avec les systèmes de distribution de courant les plus courants
- Homologuée CE, UL® 1449 édition 4
Application d’un filtre : 1
Produits | 4 résultats (6 éléments)
Protection panneau compact TDX, 50 kA
Parasurtenseur à panneau compact, 50 kA.
Protection panneau compact TDX, 100 kA
Caractéristiques intégrant la technologie TD, une protection thermique et des coupe-circuit à fusible.
Protecteur de panneau TDX modulaire, 100 kA
La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue.
Protecteur de panneau TDX modulaire, 200 kA
La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue.