Produits | 72 résultats (169 éléments)
Barrière de protection contre les surtensions transitoires, Double paire phase unique
Sa barrière de protection contre les surtensions transitoires de faible encombrement protège les circuits et les transducteurs basse tension.
Module de rechange pour UTB, Double paire phase unique
La protection multi-étages et la protection affinée contre les surtensions permettent de s'assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sensibles sont minimales.
DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, Mode 4+0
La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 3+1
Dispositif de protection contre les surtensions monté sur rail DIN qui offre une protection contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II, mode 3+1.
Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 3+1
Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.
MOVTEC de discrimination transitoire
Protecteur de panneau TDX modulaire, 200 kA
La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue.
Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN DT1
La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 4+0
Dispositif de protection contre les surtensions monté sur rail DIN qui offre une protection contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II, mode 4+0.
Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 4+0
Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.