Produits | 72 résultats (169 éléments)
Dispositif de protection contre les surtensions télécom
Solution de protection contre les surtensions rentable pour stations de base de télécommunications, en vue de protéger les circuits au point d'entrée.
Parasurtenseur à éclateur, Type 2
Liaison équipotentielle efficace fournissant une égalisation N-PE de protection sur les systèmes de répartition d'électricité TT.
Module de remplacement PVT1
Module de remplacement pour dispositifs de protection contre les surtensions PVT1 de systèmes photovoltaïques.
Parasurtenseur de surtension LAN
Le dispositif de protection contre les surtensions protège les réseaux locaux (LAN) contre les surtensions et les décharges électrostatiques.
Parasurtenseur de cellule de charge
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.
Étrier d’équilibrage de tension
Bride de compensation du potentiel de surtension avec une capacité de courant de pointe élevée.
Dispositif de protection contre les surtensions de réseaux téléphoniques
Les fiches RJ11 fournissent une connexion enfichable simple pour fiches RJ de 4 ou 6 positions.
DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, Mode 3+0
Protection contre les surtensions pour rail DIN DT1 classe I+II 12,5 kA, mode 3+0
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 2+0
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, mode 2+0.
Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 2+0
Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.