Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Protection contre les surtensions

Sélectionner les filtres Fermer
Filtrer par
Effacer les filtres
  • Applications
Filtre

Sous-catégories

Protection panneau compact TDX, 50 kA

Protection contre les surtensions

Protection surtension réseau de données et signaux

Protection surtension réseau de données et signaux

Parasurtenseur de Signalisation de Voie Electronique

Parafoudre Rail

Accessoires de protection contre les surtensions

Accessoires de protection contre les surtensions

Produits | 70 résultats (158 éléments)

vidéosurveillance

vidéosurveillance

Protection contre les surtensions des systèmes de vidéosurveillance (CCTV, Closed Circuit Television).
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, mode 1+0.
Parasurtenseur de Signalisation de Voie Electronique

Parasurtenseur de Signalisation de Voie Electronique

Protection panneau compact TDX, 50 kA

Protection panneau compact TDX, 50 kA

Parasurtenseur à panneau compact, 50 kA.
barrière contre surtensions transitoires, Paire simple

barrière contre surtensions transitoires, Paire simple

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire.
Module de rechange pour UTB, Paire simple

Module de rechange pour UTB, Paire simple

La protection multi-étages et la protection affinée contre les surtensions permettent de s'assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sensibles sont minimales.
Protection contre les surtensions PVT1 classe I+II pour les systèmes photovoltaïques

Protection contre les surtensions PVT1 classe I+II pour les systèmes photovoltaïques

Conçu spécialement pour la protection des onduleurs solaires centralisés du côté de l'entrée DC et des boîtiers string.
Filtre de réduction de surtension série N, Monophasé

Filtre de réduction de surtension série N, Monophasé

Protection haute performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires (TD).
Filtre de surtension transitoire

Filtre de surtension transitoire

La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle du processus.
Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0

Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0

Protection améliorée contre les surtensions EDT2 sur rail DIN, classe II, mode 1+0.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink