Static Grounding Clamp For Drums
Pince de mise à la terre statique pour fûts
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Conçu spécifiquement pour permettre la mise à la terre ou la liaison de petits conteneurs, des fûts, des réservoirs portatifs, des machines ou du personnel dans des zones contenant de la poussière ou des liquides inflammables
- Le collier de serrage de type pince comporte un corps en aluminium coulé avec deux pointes en acier inoxydable et une forte compression à ressort de 55 livres (25 kg)
- La conception permet à la pince de traverser plusieurs couches de peinture ou d’accumulation de corrosion afin d’assurer un contact approprié avec le métal nu
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.