Rail Web Fixing Plate for Drilled Through Hole
Plaque de fixation de l’âme du rail pour trou traversant
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- À utiliser avec les trous percés sur l’âme du rail et à fixer avec la quincaillerie
- Optimise l’installation, en combinaison avec les nVent ERICO Railclips et le rail spécifiques au système de chauffage de rail nVent ERICO
- Vous permet de sécuriser le système de chauffage de rail nVent ERICO, ce qui réduit l’entretien et garantit la sécurité sur le chemin
- S’adapte à différents profils de rail
Les caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable 304 (EN 1,4301) |
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.