Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Protection contre les surtensions

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter1

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Protection contre les surtensions sur rail DIN

Protection contre les surtensions sur rail DIN

Protection contre les surtensions de rail non DIN

Protection contre les surtensions de rail non DIN

Produits | 45 résultats (106 éléments)

PH39812.jpg image

DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, Mode 4+0

La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
PH39800.jpg image

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 3+1

Dispositif de protection contre les surtensions monté sur rail DIN qui offre une protection contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II, mode 3+1.
PH39804.jpg image

Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 3+1

Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.
PH1655.jpg image

MOVTEC de discrimination transitoire

PH3447.jpg image

Protecteur de panneau TDX modulaire, 200 kA

La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue.
PH38693.jpg image

Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN DT1

La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
PH39800.jpg image

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 4+0

Dispositif de protection contre les surtensions monté sur rail DIN qui offre une protection contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II, mode 4+0.
PH39804.jpg image

Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 4+0

Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.
PH38693.jpg image

Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN SGT

Liaison équipotentielle efficace fournissant une égalisation N-PE de protection sur les systèmes de répartition d'électricité TT.
PH39743.jpg image

DT2C Parafoudre Compact Type 2, Mode 1+1

DIN rail mounted Surge Protection Device that provides protection against voltage transients in IEC Class II, 1+1 Mode environments.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink