Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Protection contre les surtensions

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter1

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Protection contre les surtensions sur rail DIN

Protection contre les surtensions sur rail DIN

Protection contre les surtensions de rail non DIN

Protection contre les surtensions de rail non DIN

Produits | 45 résultats (106 éléments)

PH38669.jpg image

Parasurtenseur à éclateur, Type 1

Liaison équipotentielle efficace fournissant une égalisation N-PE de protection sur les systèmes de répartition d'électricité TT.
PH39041.jpg image

Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques PVT2 classe II

Adapté pour une utilisation sur l'entrée DC des onduleurs string distribués dans les panneaux solaires.
PH41279.jpg image

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0, 100 kA

Les dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN de la série DT2 offrent une protection fiable et efficace contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II et UL de type 1CA.
PH41279.jpg image

Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0, 100 kA

La série de dispositifs de protection contre les surtensions améliorés à discrimination de surtensions transitoires EDT2 mode 1+0, 100 kA offre une protection fiable contre les surtensions transitoires dans les environnements CEI de classe II et UL de type 1CA.
SRF363

Filtre de réduction de surtension série N, Triphasé

Filtre de réduction de surtension, série N, triphasé.
PH38594.jpg image

Dispositif de protection contre les surtensions télécom

Solution de protection contre les surtensions rentable pour stations de base de télécommunications, en vue de protéger les circuits au point d'entrée.
PH39810.jpg image

DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, Mode 2+0

Protection contre les surtensions pour rail DIN DT1 classe I+II 12,5 kA, mode 2+0
PH38661.jpg image

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+1

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, mode 1+1.
PH38661.jpg image

Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+1

Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.
PH38671.jpg image

Parasurtenseur à éclateur, Type 2

Liaison équipotentielle efficace fournissant une égalisation N-PE de protection sur les systèmes de répartition d'électricité TT.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink