Les conducteurs de descente nVent ERICO Ericore offrent un chemin isolé à faible impédance depuis l’extrémité aérienne au système de mise à la terre pour conduire le courant de la foudre vers la terre sans développer des tensions excessivement élevées. Afin de réduire la possibilité d’étincelles dangereuses (éclairs latéraux), les itinéraires du conducteur de descente doivent être aussi directs que possible sans coudes aigus ou points de contrainte sur lesquels l’inductance, et par conséquent, l’impédance, augmentent dans des conditions d’impulsion.
Le conducteur de descente nVent ERICO Ericore a évolué après des études intensives réalisées sur la montée de tension potentielle dans les structures où l’injection d'un courant de foudre a été simulée. Ce câble est constitué de matériaux diélectriques sélectionnés avec soin, qui créent un équilibre capacitif et contribuent à garantir l’intégrité de l’isolation dans des conditions d’impulsion élevées. Cette caractéristique unique de nVent ERICO Ericore à confiner un courant de décharge et à prendre en charge simultanément les liaisons équipotentielles contribue à garantir des risques minimums pour les bâtiments, les occupants et les appareils électroniques sensibles.
Application d’un filtre : 1