Application d’un filtre : 1
Produits | 10 résultats (18 éléments)
Filtre de réduction de surtension série N, Monophasé
Protection haute performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires (TD).
Protection panneau compact TDX, 50 kA
Parasurtenseur à panneau compact, 50 kA.
Filtre de réduction de surtension série N, Triphasé
Filtre de réduction de surtension, série N, triphasé.
Protection panneau compact TDX, 100 kA
Caractéristiques intégrant la technologie TD, une protection thermique et des coupe-circuit à fusible.
Dispositif de protection contre les surtensions télécom
Solution de protection contre les surtensions rentable pour stations de base de télécommunications, en vue de protéger les circuits au point d'entrée.
Protecteur de panneau TDX modulaire, 100 kA
La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue.
MOVTEC de discrimination transitoire
Protecteur de panneau TDX modulaire, 200 kA
La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue.
Limiteur de surtension d'entrée de service, 200 kA
Limiteur de surtension d'entrée de service avec éclateur, 200 kA
Protection primaire adaptée aux sites à forte exposition et à la protection des installations au point d'entrée.