Application d’un filtre : 1
Produits | 14 résultats (130 éléments)
Cosse de compression droite
Cosse pour connexion droite à compression.
Cosse de métallisation moulée
Cosse de liaison pour la protection contre la foudre.
Cosse 1 trou
La cosse nVent ERICO Cadweld offre une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.
Cosse de compression droite, Bimétallique
Cosse bimétallique pour connexion droite à compression.
Cosse de métallisation secondaire moulée
Cosse de liaison secondaire pour la protection contre la foudre.
Connecteur droit à compression
Cosse pour connexion par compression d'épissure de câble.
Connecteur mécanique de cosse en cuivre
Connecteur mécanique de cosse en cuivre.
Cosse 1 trou, Style GL
Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.
Cosse de compression 45°
Étamé pour prévenir la corrosion. Le cuivre adouci facilite l’opération de sertissage.
Cosse déportée 1 trou
La cosse déportée nVent ERICO Cadweld offre une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.