Barre de raccordement liaison intersystème
Le raccordement liaison intersystème (IBTB, Intersystem Bonding Termination), qui fait partie de la gamme nVent ERICO des produits Installations de protection électrique, a été conçu pour répondre aux exigences de l’Article 250.94 du NEC® 2008 « Liaisons à d’autres systèmes ». L’IBTB est installé près de la base du compteur ou des équipements d’entrée du service ; il constitue en outre un moyen pratique d’interconnecter et de raccorder des conducteurs de terre depuis les téléphones, CATV ou les antennes de radio et de télévision. L’IBTB comprend un matériel de montage résistant à la corrosion en acier inoxydable ; par ailleurs, il facilement accessible pour un raccordement et une inspection. La borne de connexion amovible (N°6-N°2 AWG ou 16-35 mm²) permet une installation facile du conducteur de l’électrode de mise à la terre sur une longueur continue, dans la mesure du possible. La base polymère et le logement sont résistants aux impacts, stabilisés pour les UV et sont conformes aux exigences d’UL® en matière de performance météorologiques.
Caractéristiques
- Interconnecte et raccorde les conducteurs de terre reliés aux téléphones, au CATV, à la radio et aux antennes de TV
- Idéal pour les applications résidentielles et pour les petites applications commerciales
- Conforme aux exigences 2008 NEC® Article 250,94
- Contient cinq connecteurs pour des tailles de conducteur n° 14 solide - n °6 torsadé (1,5 à 25 mm²)
- Contient un connecteur pour des tailles de conducteur n° 6 solide - n °2 torsadé (16 à 35 mm²)
- La base de montage intégrée permet une installation facile
- Comprend le matériel de montage
- Se connecte au conducteur de l’électrode de mise à la terre ; ne se fie pas au raccordement de liaison l’enceinte de base du compteur
Les caractéristiques techniques
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.