Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise à la terre et équipotentialité

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 0
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Piquets de terre

Piquets de terre

Enrichisseur de terre GEM

Enrichisseur de terre GEM

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

Mèche et mailles de terre

Mèche et mailles de terre

Grille de référence des signaux

Grille de référence des signaux

Plaques de mise à la terre

Plaques de mise à la terre

Points de mise à la terre pour le béton

Points de mise à la terre pour le béton

Aéronef et mise à la terre statique

Aéronef et mise à la terre statique

Boîtiers d’inspection

Boîtiers d’inspection

Produits | 53 résultats (199 éléments)

PH35068.jpg image

Prise de mise à la terre pour aéronef des tiges sectionnelles de terre

Prise de mise à la terre pour aéronef des piquets de terre filetés.
PH35757.jpg image

Boîtier d’inspection, Polypropylène résistant aux chocs

Fournit un niveau de protection élevé pour les raccords de mise à la terre grâce à l'utilisation de son couvercle encliquetable.
PH5128.jpg image

Fixation d’outillage de mise à la terre d’aéronef

Utilisé comme point de fixation d’une mise à la terre statique.
PH36429.jpg image

Pont de mise à la terre DB, Un goujon, Acier rond plein, Angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH21545.jpg image

Boîtier d’inspection, Full Seal Kit Assembly

Permet d'éviter une infiltration des eaux souterraines dans le boîtier d'inspection et autour de ce dernier.
PH36711.jpg image

Moule de fixation d’outillage de mise à la terre d’aéronef

Moule en plastique permettant de créer une dépression dans le coulage du béton autour du circuit du collier de fixation de la mise à la terre pour avion.
PH36442.jpg image

Pont de mise à la terre DB, Un goujon, Acier rond plein, Droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH35822.jpg image

Patte-d’oie préfabriquée

"Prefabricated ground mats, made of wire mesh, are ideal for systems designed for safety purposes to protect operators against “touch potentials"" at manually operated disconnect switches."
PH36507.jpg image

Pince de mise à la terre pour aéronef

"Fits ground rods up to 3/4"" nominal and nVent ERICO Aircraft Grounding Receptacles B165 and B166."
PH36103.jpg image

Barre de mise à la terre pour boîtier d’inspection

Fosse pour le logement de la mise à la terre.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink