Produits | 53 résultats (199 éléments)
Grille de mise à la terre
Option moins coûteuse pour la mise à la terre par rapport aux plaques de mise à la terre en cuivre solide.
Point de terre B161/B164, Quatre embouts filetés
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
Mèche en cuivre étirée avec bande en cuivre
Comprend une bande en cuivre plein sur un côté pour faciliter le raccordement et l’amélioration de la dissipation de la surtension.
Pont de mise à la terre DB, Un goujon, Câble NYY au ruban, Angle de 90°
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
Piquet de terre en acier inoxydable, Filetage interne sectionnel
longue durée de vie, résistance mécanique, résistance à la corrosion, galvanique, métaux dissemblables, filetages internes, accessoires d'entraînement, extensible.
Boîtier d’inspection, Béton
Solution durable conçue pour fournir une protection et un accès à l'infrastructure vitale des services publics.
Point de mise à la terre
Plaque de mise à la terre coulée pour les équipements, les machines ou les points de mise à la terre de la structure.
Boîtier d’inspection, Fonte
Solution durable conçue pour fournir une protection et un accès à l'infrastructure vitale des services publics.
Grille de référence des signaux
Provides a low impedance equipotential plane to protect sensitive electronic equipment from transient noise.
Pont de mise à la terre DB, Un goujon, Câble NYY au ruban, Droit
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.