Sous-catégories
Produits | 65 résultats (264 éléments)
Compteur mécanique de coups de foudre
Compteur mécanique pour enregistrer le nombre de coups de foudre.
Kit de testeur de résistance de terre à 2, 3 et 4 points avec le logiciel DataView®
Kit de testeur de résistance de terre utilisé pour mesurer l'impédance de mise à la terre.
Matrice d’outil de sertissage par compression, Type M4
Outil de compression de sertissage adapté aux cosses de câble et aux connecteurs avec une largeur de sertissage de 0,67".
Foret de rail haute performance à noyau creux SBPM/SBPML, Métal en poudre
Foret conçu pour les applications de perçage de rails à grande vitesse.
Lecteur de carte de paratonnerre
Perceuse de rails, Essieu de la roue de remplacement pour dispositif de fixation au-dessus des rails
Outil de sertissage par compression, Hydraulique
Outil hydraulique manuel de compression pour sertissage qui fournit un niveau de force élevé destiné aux tailles de conducteurs jusqu'à 600 kcmil multibrins.
Perceuse de rails, à commande électrique
Chape d’enfoncement du piquet de terre pour outils électriques
Utilisable avec tous les types de piquets de terre ronds : acier à liaison cuivre, galvanisé et acier inoxydable.