Sous-catégories
Produits | 65 résultats (264 éléments)
Outil à dénuder le conducteur, 2 x 2
Outil à dénuder les conducteurs avec option de double bus qui permet un dénudage de précision sans endommager les conducteurs internes.
Insert de remplacement du dispositif d’enfoncement du piquet de terre
À utiliser avec le dispositif d’enfoncement du piquet de terre EGRD.
Kit de testeur de résistance de terre à 2, 3 et 4 points
Kit de testeur de résistance de terre utilisé pour mesurer l'impédance de mise à la terre.
Foret de métal dur embouti SBHM
Matrice d’outil de sertissage par compression, Type M3
Outil de compression de sertissage adapté aux cosses de câble et aux connecteurs avec une largeur de sertissage de 0,4".
Détenteur de carte de paratonnerre
Perceuse de rails, Poignée de remplacement pour SBM-V
Outil de sertissage par compression, Hydraulique, Pour charge lourde
Outil hydraulique manuel de compression pour sertissage destiné aux applications lourdes et aux tailles de conducteurs jusqu'à 800 kcmil multibrins.
Perceuse de rails, Équipée d’un moteur à essence quatre temps
Testeur portatif de résistance de terre à pince
Kit de testeur de résistance de terre utilisé pour mesurer l'impédance de mise à la terre.