Sous-catégories

Piquets de terre

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

Mèche et mailles de terre

Grille de référence des signaux

Plaques de mise à la terre

Points de mise à la terre pour le béton

Aéronef et mise à la terre statique

Boîtiers d’inspection
Produits | 52 résultats (199 éléments)

Prise de mise à la terre d’aéronef avec point de fixation de la barre
Castings for use in static grounding systems of refueling areas.

Plaque de terre en cuivre
Utility pole earthing.

Piquet de terre galvanisé, Pointu
mise à la terre, mise à la masse, métaux dissemblables, corrosion galvanique.

Piquet de terre étamé en cuivre, Pointu
Les tiges à liaison cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l'acier pour faciliter l'installation avec du cuivre à liaison moléculaire pour une résistance durable à la corrosion.

Boîtier d’inspection, Polyéthylène haute densité (PEHD)
Solution durable conçue pour fournir une protection et un accès à l'infrastructure vitale des services publics.

Électrode de terre chimique
Contient des sels électrolytiques naturels qui s'infiltrent dans le sol environnant afin de le conditionner et de renforcer sa conductivité.

Piquet de terre en cuivre plein, Pointu
Les piquets en cuivre massif, fabriqués à partir de cuivre écroui hautement conducteur, sont parfaits pour les sols à forte résistivité ou les zones à forte teneur en sel.

Point de mise à la terre DB, Un embout fileté
Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l'aide des connexions exothermiques pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier.

Pont de mise à la terre DB, Un embout fileté, Câble vers acier rond solide
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.

Pont de mise à la terre DB, Un embout fileté, Câble isolé, Droit
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.