nVent ERICO est le plus grand fabricant de piquets de terre : il fournit une gamme complète d’accessoires et de piquets de terre pour répondre aux différents types de demandes des clients. Des piquets de terre avec liaison cuivre parmi les meilleures de l’industrie aux barres de cuivre solides, aux tiges en acier inoxydable ou aux tiges galvanisées, nVent ERICO possède la solution de piquet de terre sur laquelle vous pouvez compter.
Application d’un filtre : 1
Produits | 8 résultats (101 éléments)
Électrode de terre chimique
Contient des sels électrolytiques naturels qui s'infiltrent dans le sol environnant afin de le conditionner et de renforcer sa conductivité.
Piquet de terre en cuivre plein, Pointu
Les piquets en cuivre massif, fabriqués à partir de cuivre écroui hautement conducteur, sont parfaits pour les sols à forte résistivité ou les zones à forte teneur en sel.
Piquet de terre étamé en cuivre, Pointu
Les tiges à liaison cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l'acier pour faciliter l'installation avec du cuivre à liaison moléculaire pour une résistance durable à la corrosion.
Piquet de terre galvanisé, Pointu
mise à la terre, mise à la masse, métaux dissemblables, corrosion galvanique.
Piquet de terre en cuivre plein, Filetage interne sectionnel
Les piquets en cuivre massif, fabriqués à partir de cuivre écroui hautement conducteur, sont parfaits pour les sols à forte résistivité ou les zones à forte teneur en sel.
Piquet de terre étamé en cuivre, Fileté
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l’acier pour faciliter l’installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable.
Mélange de sel pour électrode de terre chimique
Des paquets individuels de mélange de sel sont disponibles à la vente séparément de l'ensemble de piquets de terre chimiques.
Piquet de terre en acier inoxydable, Filetage interne sectionnel
longue durée de vie, résistance mécanique, résistance à la corrosion, galvanique, métaux dissemblables, filetages internes, accessoires d'entraînement, extensible.