Application d’un filtre : 1
Produits | 17 résultats (53 éléments)
Piquet de terre rond, Boulon en U, Type E
Conçu pour accueillir des rubans ou des barres en position horizontale ou verticale.
Piquet de terre rond, Boulon en U, Nu, Un conducteur
Pour utilisation avec les piquets de terre étamés en cuivre.
Piquet de terre rond avec queue de cochon préfabriquée
Assemblage préfabriqué comprenant une bride de mise à la terre avec raccord flexible.
Piquet de terre rond, Piquet à ruban, Type A
L’attache mécanique de maintien du piquet et du ruban permet de déconnecter le conducteur du système de mise à la terre.
Étrier fendu de piquet de terre rond, Piquet à ruban
Connectez les cosses ou le conducteur ruban aux piquets de terre jusqu'à 19 mm de diamètre.
Piquet de terre rond
Bride pour piquet de terre de protection contre la foudre.