Application d’un filtre :
Produits | 16 résultats (47 éléments)

Coupleur de compression pour piquet de terre étamé en cuivre, Pointu
Threadless compression coupler for use with pointed copper-bonded ground rods.

Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock
Le connecteur mécanique non réversible raccorde le conducteur de mise à la terre au piquet de terre.

Piquet de terre rond universel, Piquet au conducteur, Bronze
For use with copper-bonded ground rods.

Piquet de terre rond, Piquet au conducteur, Bronze
For use with copper-bonded ground rods.

Piquet de terre rond, Piquet au conducteur, Acier inoxydable
Provides a greater surface area contact to allow improved performance of the connector.

Coupleur fileté pour piquet de terre étamé en cuivre, Fileté
Corrosion-resistant couplings ensure permanent, low resistance copper-to-copper connections.

Piquet de terre rond, Boulon en U, Étamé, Un conducteur
Tinned Ground Rod Clamp that Accepts conductors in both parallel and perpendicular orientations.

Coupleur fileté pour piquet de terre solide en cuivre, Filetage interne
Corrosion-resistant couplings ensure permanent, low resistance copper-to-copper connections.

Piquet de terre rond, Boulon en U, Trois conducteurs
Ground rod clamp that allows up to three separate conductors to be connected to a ground rod.

Piquet de terre rond, Boulon en U, Type E
Designed to accommodate tape or bar in either a horizontal or vertical position.