Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Points de mise à la terre pour le béton

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter1

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Ponts de mise à la terre

Ponts de mise à la terre

Points de terre

Points de terre

Produits | 21 résultats (58 éléments)

PH36427.jpg image

Pont de mise à la terre DB, Un goujon, Ruban en acier, Angle de 90°

PH37260.jpg image

Pont de mise à la terre B162, Deux embouts filetés, Câble vers acier rond solide

PH36466.jpg image

Pont de mise à la terre B162, Deux embouts filetés, Câble isolé, Droit

PH36462.jpg image

Pont de mise à la terre B162, Deux embouts filetés, Acier rond plein, Angle de 90°

PH36468.jpg image

Pont de mise à la terre B162, Deux embouts filetés, Acier rond plein, Droit

PH36454.jpg image

Pont de mise à la terre B161, Quatre embouts filetés, Câble isolé, Droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36450.jpg image

Pont de mise à la terre B161, Quatre embouts filetés, Acier rond plein, Angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36456.jpg image

Pont de mise à la terre B161, Quatre embouts filetés, Acier rond plein, Droit

PH36450.jpg image

Pont de mise à la terre B164, Quatre embouts filetés, Acier rond plein, Angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36456.jpg image

Pont de mise à la terre B164, Quatre embouts filetés, Acier rond plein, Droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink