Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Points de mise à la terre pour le béton

Sélectionner les filtres Fermer
Filtrer par
Effacer les filtres
  • Applications
Filtre

Sous-catégories

Ponts de mise à la terre

Ponts de mise à la terre

Points de terre

Points de terre

Produits | 20 résultats (84 éléments)

image de PH36390.jpg

Point de mise à la terre DB, Un embout fileté

Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l'aide des connexions exothermiques pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier.
image de PH36644.jpg

Pont de mise à la terre DB, Un embout fileté, Câble vers acier rond solide

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
image de PH37267.jpg

Point de terre B162, Deux embouts filetés

Conception longue durée. Faible résistance de terre et impédance.
image de PH36438.jpg

Pont de mise à la terre DB, Un embout fileté, Câble isolé, Droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
image de PH36411.jpg

Point de terre B161/B164, Quatre embouts filetés

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
image de PH36425.jpg

Pont de mise à la terre DB, Un embout fileté, Câble NYY au ruban, Angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
image de PH35305.jpg

Point de mise à la terre

Plaque de mise à la terre coulée pour les équipements, les machines ou les points de mise à la terre de la structure.
image de PH36440.jpg

Pont de mise à la terre DB, Un embout fileté, Câble NYY au ruban, Droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
image de PH36429.jpg

Pont de mise à la terre DB, Un embout fileté, Acier rond plein, Angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
image de PH36442.jpg

Pont de mise à la terre DB, Un embout fileté, Acier rond plein, Droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink