Enrichisseur de terre GEM
Le matériau d’amélioration de la mise à la terre (Ground Enhancement Material, GEM) est un matériau conducteur qui permet de résoudre vos problèmes de mise à la terre les plus difficiles. C’est un matériau idéal à utiliser dans les zones de faible conductivité, telles que les sols rocheux, les sommets de montagne et les sols sablonneux. Le GEM réduit considérablement les mesures d’impédance et de la résistance de la terre. En outre, le GEM peut réduire la taille du système de mise à la terre lorsque les méthodes classiques ne sont pas satisfaisantes. Une fois installé, le GEM ne nécessite aucun entretien, ne requiert pas de charge périodique ou la présence de l’eau pour maintenir sa conductivité.
Des essais tiers ont été réalisés pour vérifier que le GEM est conforme à la norme IEC® 62561-7. Cette norme introduit une référence en matière de performance électrique et de corrosion des matériaux d’amélioration de la mise à la terre, ce qui n’existait pas dans l’industrie jusqu’à présent.
nVent ERICO propose le logiciel GEM Calculator qui fournit des valeurs de résistivité pour les applications courantes de GEM et permet d’estimer la quantité de GEM nécessaire pour une installation. Il effectue des calculs en unités métriques et impériales dans quatre langues, dont l’anglais, l’espagnol, le français et l’allemand. Le logiciel GEM Calculator peut être téléchargé sur notre site web à l’adresse erico.com.
Caractéristiques
- Conserve une résistance constante pour la durée de service du système une fois sous sa forme définie
- Fonctionne dans toutes les conditions du sol même pendant les périodes de sécheresse
- Ne nécessite pas de traitement ou de placement de charge périodique
- Ne requiert pas la présence continue de l’eau pour conserver sa conductivité
- Prise complète au bout de 3 jours, durcit complètement au bout de 28 jours
- Ne peut se dissoudre, se décomposer ou lixivier avec le temps
- Non corrosif
- Réduit le vandalisme et le vol puisque les conducteurs sont difficiles à retirer du béton
- Seaux ou sacs de 25 livres (11,3 kg) faciles à manipuler
- Requiert seulement une personne pour l’installation
- Dépasse la norme IEC® 62561-7 qui définit la référence en matière de corrosion, de lixiviation, de teneur en soufre et en ce qui concerne d’autres règlements relatifs à l’environnement
- Conforme à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP) définies par l’agence américaine pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA), méthode 1311 de test EPA
- Peuvent être installés à l’aide des méthodes de remblayage de tranchées ou de piquet de terre
Les caractéristiques techniques
Poids unitaire | 11,36 kg |
Poids unitaire | 25 lb |
Longueur linéraire en pieds de couverture de conducteur avec chaque sac de GEM | |||
Largeur de tranchée | Épaisseur totale de GEM | ||
10,2 cm | 12,7 cm | 15,2 cm | |
10 cm | 1,0 m | 0,8 m | 0,7 m |
15,2 cm | 0,7 m | 0,5 m | 0,4 m |
20,3 cm | 0,5 m | 0,4 m | 0,3 m |
25,4 cm | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m |
30,5 cm | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m |
Suggestion de spécifications | ||
Paramètre | Valeurs recommandées | Méthode d’essai |
Conformité aux normes | Conformité totale à la norme IEC 62561-7 relative à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de la toxicité (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP) selon l’agence américaine pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA), méthode de test 1311 | |
Lixiviation | Arsenic < 1,5 mg/L, Baryum < 60 mg/L, cadmium < 0,15 mg/L, Chrome < 3,0 mg/L, plomb < 1,5 mg/L, Mercure < 0,06 mg/L, sélénium < 1,0 mg/L | EC 62561-7 EN 12457-2 |
Teneur en soufre | <2 % | ISO 14869-1 |
Résistivité | <2 Ω/cm pour la poudre <20 Ω/cm pour le matériau mélangé et durci | Poudre compactée selon ASTM G187-12, mélangée et durcie selon ASTM D991-89 |
Résistance à la corrosion | Pour les électrodes de mise à la terre cuivrées, la résistance de polarisation doit être >8 Ω x m² pour les environnements agressifs. Pour les électrodes de mise à la terre galvanisées, la résistance de polarisation doit être >7,6 Ω x m² pour les environnements agressifs | IEC 62561-7, Sec. 5,5, environnement agressif |
Résistance à la flexion | 300-450 psi [2070-3100 kPa] | ASTM C293 |
Résistance à la compression | 100-200 psi [690-1390 kPa] après 672 heures de durcissement | ASTM C109 |
Quantité estimée de sacs de GEM pour le remblayage autour des piquets de terre à une densité de 63,5 livres/pi³ (1 017 kg/m³) | |||||||||||||
Diamètre de trou | pi | m | pi | m | pi | m | pi | m | pi | m | pi | m | |
Pouces | Centimètres | 5 | 1,5 | 6 | 1,8 | 8 | 2,4 | 10 | 3 | 15 | 4,6 | 20 | 6,1 |
4 | 10,2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
6 | 15,2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
8 | 20,3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | ||||||
10 | 25,4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 28 | ||||||
12 | 30,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.