Les connexions de soudure exothermique nVent ERICO Cadweld sont fabriquées pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion. Les connexions sont conçues pour durer pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l’installation. La capacité de charge du courant de la connexion nVent ERICO Cadweld est égale ou supérieure à celle du conducteur et la connexion supporte des courants de court-circuit répétés pendant l’opération, sans défaillance. Une fois l’installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir la qualité de la connexion en l’inspectant visuellement, en toute clarté. Grâce à ses connexions fiables qui excèdent systématiquement les exigences des tests IEEE® 837 2014 EMF et sont certifiées par un laboratoire indépendant, nVent ERICO Cadweld est la connexion soudée par excellence.
Sous-catégories
Produits | 92 résultats (8194 éléments)

nVent ERICO Cadweld One Shot pour rails, Câble à câble

nVent ERICO Cadweld One Shot, Câble à câble

Paire de postes à souder T6 complets pour métallisation, Signal

Kit de moule de connexion multiple nVent ERICO Cadweld Multi

Câble à câble

Câble à réseau de rail, poste à souder complet, Puissance

Kit de connexion laminé-troisième rail

Câble à câble, Rail

Câble à surface métallique, Cathodique