Application d’un filtre : 1
Produits | 33 résultats (62 éléments)
Connecteur de câble en ligne
Connecteur de conducteur de câble en ligne avec protection contre la foudre.
Connecteur de tirage de câble quatre voies
Connecteur de tirage de câble avec protection contre la foudre.
Connecteur de câbles en parallèle 516
Jonction en ligne de câble avec prise de tension positive, à un seul boulon, sur le câble ou le fil.
Connecteur de câble en T
Connecteur en T de conducteur ou câble avec protection contre la foudre.
Connecteur de ruban bimétallique
Ruban connecteur bimétallique utilisé pour connecter les points entre le ruban conducteur droit en cuivre et en aluminium.
Étrier de terre multi-usage
Étrier de terre multi-usage avec protection contre la foudre utilisé pour une connexion croisée du conducteur.
Connecteur de réseau à treillis de métallisation, MBNC240
Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.
Connecteur de réseau à treillis de métallisation, MBNC240A
Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.
Connecteur de câbles en parallèle 517
Jonction en ligne de câble avec prise de tension positive, à deux boulons, sur le câble ou le fil.
Connecteur en T forgé de câble à sertir
Connecteur de câble embouti avec des doigts de type compression à sertir sur le câble.